ZHCSS64P October 1995 – October 2023 SN54AHCT86 , SN74AHCT86
PRODUCTION DATA
SNx4AHCT86 器件是四路双输入异或门。这些器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A x B 或 Y = AB + A B。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN54AHCT86 | J(CDIP,14) | 19.56mm x 6.67mm |
| W(CFP,14) | 13.09mm x 6.92mm | |
| FK(LCCC,20) | 8.89mm x 8.89mm | |
| SN74AHCT86 | N(PDIP,14) | 19.3mm x 6.35mm |
| D(SOIC,14) | 8.65mm x 3.91mm | |
| NS(SOP,14) | 10.30mm x 5.30mm | |
| DB(SSOP,14) | 6.20mm x 5.30mm | |
| PW(TSSOP,14) | 5.00mm x 4.40mm | |
| DGV(TVSOP,14) | 3.60mm x 4.40mm | |
| RGY(VQFN,14) | 3.50mm x 3.50mm | |
| BQA(WQFN,14) | 3.00mm x 2.50mm |
简化原理图