ZHCSS94R December 1995 – October 2023 SN54AHCT74 , SN74AHCT74
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | VCC | TA = 25°C | TA = -55°C 至 125°C | TA = –40°C 至 85°C | TA = –40°C 至 125°C | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推荐 | |||||||||||||
| SN54AHCT74 | SN74AHCT74 | SN74AHCT74 | |||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| VOH | IOH = -50µA | 4.5V | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | V | |||||
| IOH = –8mA | 3.94 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||||
| VOL | IOL = 50µA | 4.5V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | ||||||
| IOH = 8 mA | 0.36 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |||||||||
| II | VI=5.5V 或 GND | 0V 至 5.5V | ±0.1 | ±1(1) | ±1 | ±1 | µA | ||||||
| ICC | VI = VCC 或 GND, | IO = 0 | 5.5V | 2 | 20 | 20 | 20 | µA | |||||
| ΔICC | 一个输入电压为 3.4V, 其他输入电压为 VCC 或 GND | 5.5V | 1.35 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | mA | ||||||
| Ci | VI=VCC或 GND | 5V | 2 | 10 | 10 | pF | |||||||