ZHCSW34O December 1995 – July 2024 SN54AHCT138 , SN74AHCT138
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 从(输入) | 到(输出) | 负载电容 | TA = 25°C | SN54AHCT138 | SN74AHCT138 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| tPLH | A、B、C | 任一 Y | CL = 15pF | 7.6(1) | 10.4(1) | 1(1) | 12(1) | 1 | 12 | ns | |
| tPHL | 7.6(1) | 10.4(1) | 1(1) | 12(1) | 1 | 12 | |||||
| tPLH | G1 | 任一 Y | CL = 15pF | 6.6(1) | 9.1(1) | 1(1) | 10.5(1) | 1 | 10.5 | ns | |
| tPHL | 6.6(1) | 9.1(1) | 1(1) | 10.5(1) | 1 | 10.5 | |||||
| tPLH | G2A,G2B | 任一 Y | CL = 15pF | 7(1) | 9.6(1) | 1(1) | 11(1) | 1 | 11 | ns | |
| tPHL | 7(1) | 9.6(1) | 1(1) | 11(1) | 1 | 11 | |||||
| tPLH | A、B、C | 任一 Y | CL = 50pF | 8.1 | 11.4 | 1 | 13 | 1 | 13 | ns | |
| tPHL | 8.1 | 11.4 | 1 | 13 | 1 | 13 | |||||
| tPLH | G1 | 任一 Y | CL = 50pF | 7.1 | 10.1 | 1 | 11.5 | 1 | 11.5 | ns | |
| tPHL | 7.1 | 10.1 | 1 | 11.5 | 1 | 11.5 | |||||
| tPLH | G2A,G2B | 任一 Y | CL = 50pF | 7.5 | 10.6 | 1 | 12 | 1 | 12 | ns | |
| tPHL | 7.5 | 10.6 | 1 | 12 | 1 | 12 | |||||