ZHCSS34P October 1995 – October 2023 SN54AHCT08 , SN74AHCT08
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | SN74AHCT08 | UNIT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | ||||
| VOL(P) | Quiet output, maximum dynamic VOL | 0.4 | 0.8 | V | ||
| VOL(V) | Quiet output, minimum dynamic VOL | –0.4 | –0.8 | V | ||
| VOH(V) | Quiet output, minimum dynamic VOH | 4.4 | V | |||
| VIH(D) | High-level dynamic input voltage | 2 | V | |||
| VIL(D) | Low-level dynamic input voltage | 0.8 | V | |||