ZHCSS87N December 1995 – February 2024 SN54AHCT02 , SN74AHCT02
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC | TA = 25°C | SN54AHCT02 | SN74AHCT02 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| VOH | IOH = -50µA | 4.5V | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | V | |||
| IOH = -8 mA | 3.94 | 3.8 | 3.8 | |||||||
| VOL | IOL = 50µA | 4.5V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | ||||
| IOL = 8mA | 0.36 | 0.44 | 0.44 | |||||||
| II | VI=5.5V 或 GND | 0 V 至 5.5 V | ±0.1 | ±1(1) | ±1 | µA | ||||
| ICC | VI = VCC 或 GND,IO = 0 | 5.5V | 2 | 20 | 20 | µA | ||||
| ΔICC(2) | 一个输入为 3.4V, | 5.5V | 1.35 | 1.5 | 1.5 | mA | ||||
| GND 或 VCC 上的其他输入 | ||||||||||
| Ci | VI = VCC 或 GND | 5V | 4 | 10 | 10 | pF | ||||