ZHCSRB1N October 1995 – June 2024 SN54AHC245 , SN74AHC245
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压范围 | -0.5 | 7 | V | ||
| VI | 输入电压范围(1) | 控制输入 | -0.5 | 7 | V | |
| VO | I/O,输出电压范围 | -0.5 | VCC + 0.5 | V | ||
| IIK | 输入钳位电流 | VI < 0 | 控制输入 | -20 | mA | |
| IOK | I/O,输出钳位电流 | VO < 0 或 VO > VCC | ±20 | mA | ||
| IO | 持续输出电流 | VO = 0 至 VCC | ±25 | mA | ||
| 通过 VCC 或 GND 的持续电流 | ±75 | mA | ||||