ZHCSS69N December 1995 – February 2024 SN54AHC02 , SN74AHC02
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | SN74AHC02 | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | |||
| VOL(P) | Quiet output, maximum dynamic VOL | 0.8 | V | |
| VOL(V) | Quiet output, minimum dynamic VOL | –0.8 | V | |
| VOH(V) | Quiet output, minimum dynamic VOH | 4.9 | V | |
| VIH(D) | High-level dynamic input voltage | 3.5 | V | |
| VIL(D) | Low-level dynamic input voltage | 1.5 | V | |