ZHDS458 September 2026 SMA6F33A
ADVANCE INFORMATION
SMA6F33A 系列是 600W 瞬态电压抑制器,旨在根据 IEC 61000-4-2 和浪涌瞬态事件 (IEC 61643-321) 保护感应设备免受静电放电的影响。
SMAF 是一款薄型封装,具有与 SMAJ 相同的功耗性能。薄型 SMAF 封装在仅 4.2mm× 2.5mm 的紧凑占位面积内(最大高度为 1.1mm)提供了高浪涌耐受能力,可在与标准 SMA 封装占位面积兼容的前提下,实现节省空间的保护。
该器件具有合适的钳位性能和低泄漏电流,适用于电源、电信、计算、工业和消费类电子产品等各种应用。