此设计将总线的高共模电压衰减到 AMC1311B-Q1 线性输入范围内的电平。可以考虑下面一些关键的可能电路误差源:
- AMC1311B-Q1 的典型输入偏置电流为 3.5nA。当 RLV = 100kΩ 时,此输入偏置电流在 MID 表现为 350µV 的失调电压误差。当此失调电压以平方和根和与 AMC1311B-Q1 的 400µV 典型输入失调电压进行计算时,会得到 532µV 的失调电压。此失调电压代表 2V 满标量程的 0.0266%,通常不是主要的误差因子。
- 可以使用隔离式放大器电压检测 Excel 计算器近似计算 AMC1311B-Q1 的增益误差和积分非线性误差。在本例中,典型 FSR 计算为 0.07%。
- RES80A500-Q1 的预计典型初始比例增益容差约为 0.02%,该容差以平方和根方式与前面提到的 AMC1311B-Q1 误差相加,可得出总典型 FSR 误差为 0.078%。
- 电平转换电路会引入额外的误差,并对前面讨论的误差应用增益系数。但是,由于 OPA388-Q1 的低失调电压和 RES11A-Q1 的高精度,这些额外误差 (0.014% FSR) 足够低,不会显著影响最终的典型误差。由于此级中的误差和满量程范围均按 2.5 倍进行缩放,因此有效误差(以满量程的百分比表示)保持不变。
0.079% 典型 FSR 误差的最终计算结果表示 1σ 值,因此 ±6σ 估算得出 ±0.473% 的 FSR 误差。结果表明电路符合 ±0.5% FSR 应用要求,并具有裕度。