ZHCSYP5A July   2025  – July 2026 REF81

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 文档支持
      1. 4.1.1 相关文档
    2. 4.2 接收文档更新通知
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
    5. 4.5 静电放电警告
    6. 4.6 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 埋入式齐纳内核 7.6V 输出
  • 业界通用的固定输出电压
    • 1X 增益:2.5 V、4.096 V、5 V
    • 2X 增益:5 V、8.192 V、10 V
  • 1X 和 2X 增益输出无外部缓冲器
  • 业界通用的固定输出初始精度
    • 1X 增益:±0.05%
    • 2X 增益:±0.1%
  • 超低温度漂移:0.05ppm/°C
  • 工作温度范围:0°C 至 70°C
  • 出色的长期稳定性:0.3ppm(1khr 至 5khr)
  • 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):0.12ppmpk-pk
  • 带有温度稳定指示器的集成式加热器
  • 输入电压范围:10V 至 16.5V
  • 加热器电源电压范围:10V 至 42V
  • 密封陶瓷封装(20 引脚 LCCC)