ZHCSJ86B December 2018 – April 2019 REF3425-EP , REF3430-EP , REF3433-EP , REF3440-EP
PRODUCTION DATA.
REF34xx-EP 器件是一款低温漂
(10ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 电压基准,具有 ±0.05% 初始精度、低工作电流且功耗小于 95µA。该器件还提供 3.8µVp-p/V 的极低输出噪声,这使得它在用于噪声关键型系统中的高分辨率数据转换器时能够保持较高的信号完整性。REF34xx-EP 采用小型 SOT-23 封装,具有更高的规格参数并且能够以引脚对引脚方式替代 MAX607x 和 ADR34xx。REF34xx-EP 系列与大多数 ADC 和 DAC 兼容。
该器件的低输出电压迟滞和低长期输出电压漂移可进一步提高稳定性和系统可靠性。器件的小尺寸和低工作电流 (95µA) 特性使其非常适合便携式和电池供电 应用。
REF34xx-EP 具有 –55°C 至 125°C 的宽额定工作温度范围。有关其他电压选项,请联系 TI 销售代表。
| 部件名称 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| REF3425-EP | SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |
| REF3430-EP | ||
| REF3433-EP | ||
| REF3440-EP |