ZHCSCM7F July   2018  – July 2026 REF20

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 参数测量信息
    1. 7.1 焊接热漂移
    2. 7.2 长期稳定性
    3. 7.3 热迟滞
    4. 7.4 噪声性能
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 VREF 和 VBIAS 跟踪
      2. 8.3.2 低温漂
      3. 8.3.3 负载电流
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 低侧电流检测应用
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 分流电阻
          2. 9.2.1.2.2 差分放大器
          3. 9.2.1.2.3 电压基准
          4. 9.2.1.2.4 结果
        3. 9.2.1.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

测试条件为 TA = 25°C、IL = 0mA 且 VIN = 5V(除非另有说明)。VREF 和 VBIAS 的规格相同。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
精度和温漂
输出电压精度 -0.05% 0.05%
输出电压温度系数(1) –40°C ≤ TA ≤ 125°C ±3 ±8 ppm/°C
在温度范围内的 VREF 和 VBIAS 跟踪(2) –40°C ≤ TA ≤ 85°C ±1.5 ±6 ppm/°C
–40°C ≤ TA ≤ 125°C ±2 ±7
线路和负载调整率
ΔVO(ΔVI) 线路调整 VREF + 0.02V ≤ VIN ≤ 5.5V 3 35 ppm/V
ΔVO(ΔIL) 负载调整率 拉电流 0mA ≤ IL ≤ 20mA,VREF + 0.6V ≤ VIN ≤ 5.5V 8 20 ppm/mA
灌电流 0mA ≤ IL ≤ -20mA,VREF + 0.02V ≤ VIN ≤ 5.5V 8 20
电源
ICC 电源电流 工作模式 360 430 µA
–40°C ≤ TA ≤ 125°C 460
关断模式 3.3 5
–40°C ≤ TA ≤ 125°C 9
启用电压 器件处于关断模式 (EN = 0) 0 0.7 V
器件处于工作模式 (EN = 1) VIN – 0.7 VIN
压降电压 10 20 mV
IL = 20mA 600
ISC 短路电流 50 mA
ton 导通时间 0.1% 稳定,CL = 1µF 500 µs
噪声
低频噪声(3) 0.1Hz ≤ f ≤ 10Hz 12 ppmPP
输出电压噪声密度 f = 100Hz 0.25 ppm/√ Hz
容性负载
稳定的输出电容器范围 0 10 µF
迟滞和长期稳定性
长期稳定性4 0 到 1000 小时

25

ppm
输出电压迟滞5 25°C、–40°C、125°C、25°C 周期 1 60 ppm
周期 2 35
温漂通过箱形法指定。有关更多详细信息,请参阅节 8.3。
有关温度范围内 VREF 和 VBIAS 跟踪规格的更多详细信息,请参阅节 8.3。
有关峰峰值噪声测量过程的更详细信息,请参阅节 7.4。
有关长期稳定性测量过程的更详细信息,请参阅节 7.2。
节 7.3 中更详细地说明了热迟滞测量过程。