ZHCSCM7F July 2018 – July 2026 REF20
PRODUCTION DATA
REF20xx 制造中所用的材料具有不同的热胀系数,因此在加热器件时,会在器件芯片上产生应力。器件裸片上的机械应力和热应力会导致输出电压漂移,从而降低产品的初始精度规格。回流焊是造成这种误差的常见原因。
为了说明这种影响,使用无铅焊锡膏和焊膏制造商建议的回流焊曲线,将总共 92 个器件焊接在四个印刷电路板上 [每个印刷电路板 (PCB) 上 23 个器件]。回流焊曲线如图 7-1 中所示。印刷电路板使用 FR4 材料制成。电路板厚度为 1.57 mm,面积为 171.54 mm × 165.1 mm。
在回流焊过程之前和之后测量基准和偏置输出电压;典型漂移如图 7-2 和图 7-3 所示。尽管所有测试单元都表现出很低的漂移 (< 0.01%),但也可能产生更高的漂移,具体取决于印刷电路板的大小、厚度和材料。必须注意的是,直方图显示暴露于单个回流焊曲线的典型漂移。在两侧都有表面贴装元件的 PCB 经常会暴露于多个回流焊,这会导致输出偏置电压出现额外漂移。如果 PCB 暴露于多个回流焊,则必须在第二道工序焊接器件,以更大限度地减少器件暴露于热应力的情况。
图 7-1 回流焊曲线
图 7-2 焊接热漂移分布,VREF (%)
图 7-3 焊接热漂移分布,VBIAS (%)