ZHCSHS0D September 2003 – March 2018 REF1112
PRODUCTION DATA.
REF1112 器件是一种两端并联基准,适用于对功耗和空间敏感的 应用供电的绝佳器件。REF1112 在 SOT23-3 封装中的工作电流为 1μA,是当前在较大封装(如 REF1004 和 LT1004)中使用电压基准的设计所适用的改进型低功耗解决方案。REF1112 的额定工作温度范围是 –40°C 至 +85°C,扩展工作温度范围是 –40°C 至 +125°C。
REF1112 完善了德州仪器 (TI) 的其他 1μA 组件(包括 OPA349 和 TLV240x 低功耗运算放大器以及 TLV349x 微功耗电压比较器)。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
REF1112 | SOT-23 (3) | 2.92mm × 1.3mm |