ZHCSXI5A October   1983  – December 2024 RC4559

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 电气特性
    3. 4.3 匹配特性
    4. 4.4 工作特性
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|8
  • P|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
最小值 最大值 单位
电源电压 VCC+(请参阅 (1)) 18 V
电源电压 VCC−(请参阅 (1)) -18 V
差分输入电压(请参阅 (2)) ±30 V
输入电压(任何输入,请参阅 (1) 和 3) ±15 V
短路输出电流(请参阅 (4)) 125 mA
持续总功耗 500 mW
自然通风条件下的工作温度范围 0 70 °C
贮存温度范围 -65 125 °C
10 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度 260 °C
除非另有说明,否则所有电压值均以电源电压的零基准电平(接地)为基准,其中零基准电平是 VCC+ 和 VCC− 之间的中点。
差分电压位于同相输入端子上相对于反相输入端子的位置。
输入电压的幅值绝不能超过电源电压的幅值或 15 伏,以较小者为准。
必须限制温度或电源电压,以确保不超过额定功耗。