ZHCSU62B December 2023 – July 2025 PCM3140-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| td(SDOUT-BCLK) | BCLK 到 SDOUT 延迟 | BCLK 的 50% 至 SDOUT 的 50% | 18 | ns | ||
| td(SDOUT-FSYNC) | TDM 或 LJ 模式下的 FSYNC 到 SDOUT 延迟(对于 TX_OFFSET = 0 的 MSB 数据) | FSYNC 的 50% 至 SDOUT 的 50% | 18 | ns | ||
| f(BCLK) | BCLK 输出时钟频率:主模式 (1) | 24.576 | MHz | |||
| tH(BCLK) | BCLK 高电平脉冲持续时间:主模式 | 14 | ns | |||
| tL(BCLK) | BCLK 低电平脉冲持续时间:主模式 | 14 | ns | |||
| td(FSYNC) | BCLK 至 FSYNC 延迟:主模式 | BCLK 的 50% 至 FSYNC 的 50% | 18 | ns | ||
| tr(BCLK) | BCLK 上升时间:主模式 | 10% 至 90% 上升时间 | 8 | ns | ||
| tf(BCLK) | BCLK 下降时间:主模式 | 90% 至 10% 下降时间 | 8 | ns | ||