ZHCSQB9H April 2006 – March 2022 PCA9536
PRODUCTION DATA
这个用于两线双向总线 (I2C) 的 4 位扩展器设计为在 2.3V 至 5.5V VCC 下运行。通过 I2C 接口 [串行时钟 (SCL),串行数据 (SDA)],它为大多数微控制器系列产品提供通用远程 I/O 扩展。
PCA9536 包含 4 位配置(输入或输出可选)、输入端口、输出端口和极性反转(高电平有效或低电平有效)寄存器。加电时,I/O 被配置为达到 VCC的弱上拉输入。但是,系统控制器可以通过写入 I/O 配置位将 I/O 启用为输入或输出。如果没有从外部施加到 PCA9536 的信号,内部上拉电阻会导致电压电平为 1 或高电平。每个输入或输出的数据均存储在相应的输入端口或输出端口寄存器中。输入端口寄存器的极性可借助极性反转寄存器进行转换,系统控制器会读取所有寄存器。
发生超时或其他不当操作时,系统控制器可通过使用上电复位功能,将寄存器置于其默认状况并初始化 I2C/SMBus 状态机来复位 PCA9536。
此器件的输出(已被锁存)具有可直接驱动 LED 的高电流驱动能力,但可实现低电流消耗。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| PCA9536 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |