ZHDS210 May 2026 PCA9306H
PRODUCTION DATA
PCA9306H 器件是一款采用使能 (EN) 输入的双路双向 I2C 和 SMBus 电压电平转换器,可在 1.2V 至 3.3V REF1 和 1.8V 至 5.5V REF2 的范围内工作。
PCA9306H 器件可以在 1.2V 到 5V 之间实现双向电压转换而无须使用方向引脚。此开关具有低导通状态电阻 (RON),可以在最短传播延迟情况下建立连接。当 EN 为高电平时,转换器开关打开,并且 SCL1 和 SDA1 I/O 分别连接至 SCL2 和 SDA2 I/O,从而实现端口间的双向数据流。当 EN 为低电平时,转换器开关关闭,在端口之间存在一个高阻态。
除了电压转换,PCA9306H 器件还可用于将 400kHz 的总线与 100kHz 的总线分开,方法是在快速模式通信过程中控制 EN 引脚以断开较慢总线的连接。