ZHCSNT7 December 2022 OPT4048
PRODUCTION DATA
OPT4048 是一款单芯片高分辨率颜色传感器,能够测量四个通道,每个通道具有特定设计的光谱响应。四个通道中的三个通道与 CIE 三色光谱非常匹配,第四个通道具有宽带光谱响应。通过从这些通道进行测量,可以提取照明环境的重要特性,例如 (i) 光强度 (lux)、(ii) CIE XY 中的颜色、LUV 坐标以及 (iii) 相关色温。OPT4048 采用小型 SOT-5X3 封装。
OPT4048 具有可选寻址方案,可在共享的 I2C 总线上启用多达 4 个器件。这些通道的光谱响应经过专门调节,可紧密模拟 CIE 三色光谱,从而实现超精确的颜色检测,同时强烈抑制远离其各自峰值的波长,尤其是 NIR(850nm 和 940nm)区域。这些滤波器采用先进的滤波技术,即使在更高的光入射角下也能提供出色的滤波性能。该器件具有高精度颜色检测功能,支持多种需要精确检测环境光颜色和色温的应用。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
OPT4048 | SOT-5X3 (8) | 2.10mm X 1.90mm X 0.6mm |