ZHCSPI9A December 2021 – December 2022 OPT4001
PRODUCTION DATA
OPT4001 上设计的光学滤波器提供了强大的红外抑制功能,尽管传感器放置在深色玻璃下(这是最终产品工业设计出于美学考虑的常见要求),但这一功能也有助于保持高精度。
OPT4001 设计用于需要照度级别检测以增强用户体验的系统,该器件通常使用不起眼的人眼匹配和近红外抑制功能来取代低精度光电二极管、光敏电阻器和其他环境光传感器。
OPT4001 器件可通过 12 个步骤配置为以 600μs 到 800ms 的光转换时间运行,从而能够根据应用需要提供系统灵活性。转换时间包括光采集时间和 ADC 转换时间。测量分辨率由光强度和采集时间两者决定,PicoStar™ 型号可有效地测量低至 312.5μlux 的光强度变化,SOT-5X3 型号可有效测量低至 437.5μlux 的光强度变化。
数字操作可灵活用于系统集成。测量可以是连续的,也可以通过寄存器写入或硬件引脚一次性触发(仅适用于 SOT-5X3 型号)。此器件提供了阈值检测逻辑,这允许处理器进入休眠状态,同时传感器会搜索适当的唤醒事件以通过中断引脚进行报告(只在 SOT-5X3 型号上)。
数字输出,表示通过兼容 I2C 和 SMBus 的双线制串行接口报告照度级别。输出寄存器上的内部 FIFO 可用于以较慢的速度从传感器读取测量值,同时仍保留器件捕获的所有数据。OPT4001 还支持 I2C 突发模式,以更小的 I2C 开销帮助主机从 FIFO 读取数据。
OPT4001 兼具低功耗和低电源电压功能,可延长电池供电系统的电池寿命。