ZHCSF44A May 2016 – June 2016 OPT3002
PRODUCTION DATA.
以下页中包括机械封装和可订购信息。这些信息是针对指定器件可提供的最新数据。这些数据会在无通知且不对本文档进行修订的情况下发生改变。欲获得该数据表的浏览器版本,请查阅左侧的导航栏。
OPT3002 通过 JEDEC JSTD-020 认证,适用于三种回流焊操作。
请注意:温度过高会导致器件褪色并影响光学性能。
有关焊接热规范和其他详细信息,请参见应用报告《QFN/SON PCB 连接》。如果必须从 PCB 移除 OPT3002,请在拆下该器件后不再进行连接。
处理 OPT3002 时需要像处理大多数光学器件那样谨慎操作,确保光学表面保持洁净无损伤。更多详细建议,请参见Do's and Don'ts部分。为获得最优光学性能,完成焊接后必须清理焊剂和任何其他碎屑。
Figure 25. 引脚 1 的封装方向视觉基准
Figure 26. 显示感测区域位置的机械制图