ZHCSKF8F October 2019 – January 2022 OPA2991 , OPA4991 , OPA991
PRODMIX
OPAx991 系列(OPA991、OPA2991 和 OPA4991)是高电压 (40V) 通用运算放大器系列。这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨至轨输入/输出、低失调电压(典型值为 ±125µV)、低温漂(典型值为 ±0.3µV/°C)、低噪声(10.5nV/√Hz 和 1.8µVPP)和 4.5MHz 带宽。
OPAx991 具有诸如电源轨差分和共模输入电压范围、高输出电流 (±75mA)、高压摆率 (21V/µs)、高容性负载驱动 (1nF) 和关断等独特的功能,是一款稳定可靠的高性能运算放大器,适用于各种高电压工业应用。
OPAx991 系列运算放大器采用微型 封装(例如 X2QFN 和 WSON)以及标准封装(例如 SOT-23、SOIC 和 TSSOP),额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
| 器件型号 (1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA991 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
| SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm | |
| SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm | |
| OPA2991 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |
| SOT-23 (8) | 2.90mm × 1.60mm | |
| TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm | |
| X2QFN (10) | 2.00mm × 1.50mm | |
| OPA4991 | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
| SOT-23 (14) | 4.20mm × 1.90mm | |
| TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm | |
| X2QFN (14) | 2.00mm × 2.00mm |
OPAx991 应用于高压多路复用数据采集系统