ZHCSWY7 February 2026
PRODUCTION DATA
有许多应用需要精确的电流源。例如,电阻式温度检测器 (RTD) 通常需要一个精密电流源来精确测量温度。图 7-5 显示了使用 OPAx488 的精密电流源的常见配置。该电路让设计人员能够通过数模转换器 (DAC) 等电压源对不同用例的电流进行编程。
电流由差分输入电压 VIN+ − VIN− 设置。请注意,您可以将其中一个输入电压短接以通过单端信号控制电流,如本例所示。根据方程式 4 设定电流。请注意,最大拉电流和灌电流受放大器输出驱动能力的限制。Howland 电流泵是低电平、极高精度电流源的理想选择。OPAx488 的 48V 电源电压提供了顺从电压更高的额外优势。
要了解有关此电路的更多信息,请访问改进型 Howland 电流泵配置分析应用报告。