ZHCSI77G June 2009 – August 2026 OPA2354A-Q1 , OPA354A-Q1 , OPA4354-Q1
PRODUCTION DATA
OPAx354-Q1 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器的设计适用于视频和其他需要宽带宽的应用。这些器件具有单位增益稳定性,可驱动大输出电流。差动增益为 0.02%,差动相位为 0.09°。每通道静态电流仅为 5mA。
OPAx354-Q1 系列运算放大器经过优化,可在低至 2.5V (±1.25V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源下运行。共模输入范围可以扩展至电源电压以上。输出摆幅在电源轨的 100mV 以内,支持宽动态范围。
单电源版本 (OPA354A-Q1) 采用微型 SOT-23-5 (DBV) 封装。双电源版本 (OPA2354A-Q1) 采用微型 VSSOP-8 (DGK) 封装,具有完全独立的电路,可尽可能减少串扰并消除交互。四电源版本 (OPA4354-Q1) 采用 TSSOP-14 (PW) 封装。器件规格适用于在汽车级温度范围(–40°C 至 +125℃)内运行。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| OPA354A-Q1 | DBV (SOT-23 5) | 2.90mm × 1.60mm |
| OPA2354A-Q1 | DGK (VSSOP 8) | 3.00mm × 3.00mm |
| OPA4354-Q1 | PW (TSSOP 14) | 5.00mm × 4.40mm |
简化版原理图