ZHCSAC7H November 2001 – November 2016 OPA2348 , OPA348 , OPA4348
PRODUCTION DATA.
该电路的设计目标包括以下参数:
使用以下设计值:
Figure 28 显示了 OPA348 的输出电压如何随频率而变化,在 R1 具有 1kΩ 恒定值的情况下,频率取决于 C1 的值。在不对输入信号 (C1 = 0) 进行任何滤波的情况下,–3dB 有效带宽是 OPA348 单位增益带宽和闭环增益的函数,即 f(–3dB) = UGBW/ACL,其中 ACL 是闭环增益,UGBW 表示单位增益带宽。因此,在闭环增益 = 10 的情况下,f(–3dB) = 1MHz/10 =100kHz;请参阅Figure 28。
要进一步限制输出带宽,必须选择合适的 C1:在 C1 = 10nF 的情况下,
= 15.9kHz。
要进一步限制带宽,必须使用更大的 C1:
选择 C1 = 1µF,
= 159Hz。请参阅Figure 28。