ZHCSDD7B December 2014 – January 2017 OPA2314-Q1 , OPA314-Q1 , OPA4314-Q1
PRODUCTION DATA.
有些 应用 需要差分信号。 Figure 37 显示,简单电路可利用一个 2.7V 的电源将 0.1V 至 2.4V 的单端输入转换为 ±2.3V 的差分输出。本示例特意限制输出范围以最大限度提高线性度。此电路由两个放大器构成。一个放大器充当缓冲器并产生电压 (VOUT+)。另一个放大器反转输入并添加参考电压以生成 VOUT–。VOUT+ 和 VOUT– 范围为 0.1V 至 2.4V。差分电压 VDIFF 是指 VOUT+ 和 VOUT– 之间的差异。此差异将形成一个 2.3V 的差分输出电压范围。
Figure 37. 单端输入到差分输出的转换原理图