ZHCSDD7B December 2014 – January 2017 OPA2314-Q1 , OPA314-Q1 , OPA4314-Q1
PRODUCTION DATA.
OPAx314-Q1 系列器件旨在用于 需要驱动 容性负载的应用。与所有运算放大器一样,在某些特定情况下,OPAx314-Q1 可能会变得不稳定。当确定放大器在运行中能否保持稳定时,需要考虑特定运算放大器电路配置、布局、增益和输出负载等因素。与在更高噪声增益下工作的放大器相比,采用单位增益 (1V/V) 缓冲器配置并驱动容性负载的运算放大器更容易出现不稳定的情况。容性负载与运算放大器输出电阻相结合后,在反馈环路内产生一个使相位裕度降级的极点。相位裕量的减小随着容性负载的增加而增加。在单位增益配置下运行时,OPAx314-Q1 在纯容性负载高达大约 1nF 时仍然保持稳定。某些超大电容器(CL大于 1μF)的等效串联电阻足够改变反馈环路内的相位特性,从而使放大器保持稳定。增加放大器闭环增益使得放大器能够驱动更大的电容。如果在电压增益更高时观察放大器的过冲响应,可发现此能力的增长十分明显;请参阅Figure 20。
一个增加运行在单位增益配置中的放大器电容负载驱动能力的技巧是插入一个小电阻器,通常为 10Ω 至 20Ω,与输出串联,如Figure 36中所示。这个电阻器大大减少了与大电容负载相关的过冲和振铃。然而,这个技巧的一个可能问题是这个增加的串联电阻和任一与负载电容并联的连接电阻会生成一个分压器。此分压器在输出上引入一个减少输出摆幅的增益误差。
Figure 36. 增强容性负载驱动能力