ZHCSLB2E March   2020  – December 2023 OPA206 , OPA2206 , OPA4206

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息:OPA206
    5. 5.5 热性能信息:OPA2206
    6. 5.6 热性能信息:OPA4206
    7. 5.7 电气特性:VS = ±5V
    8. 5.8 电气特性:VS = ±15V
    9. 5.9 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 典型规格与分布
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入过压保护
      2. 7.3.2 输入失调微调
      3. 7.3.3 使用超 β 输入降低输入偏置
      4. 7.3.4 过载功率限制器
      5. 7.3.5 EMI 抑制
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 电压衰减器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 分立式双运放仪表放大器
      3. 8.2.3 ADC 驱动器的输入缓冲器和保护
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细设计过程

在此设计中,±10V、10kHz 带宽、双极性信号会衰减并转换为单端信号,并由三阶巴特沃斯滤波器进行滤波,以便驱动单端模数转换器 (ADC)。通过使用 OPA2206,信号链的输入受到保护,可免受超过任一电源电压高达 40V 的过压的影响。此信号链设计常用于可编程逻辑控制器 (PLC)、低功耗数据采集系统 (DAQ) 和需要高精度、低功耗和信号故障保护的现场仪表。

之所以选择 OPA2206 用于此应用,是因为其具有宽电源电压范围、高直流精度(4µV 失调电压和 0.08µV/°C 温漂)和低功耗(220µA 静态电流),可将散热要求降至最低。由于采用内部 OVP 拓扑结构,与无源外部保护相比,该器件在正常工作条件下可提供更好的直流和交流精度,从而可以开发出更小的系统解决方案。务必在每个电源与接地之间连接一个齐纳二极管,以便为故障状况下产生的电流提供返回路径。

信号链的第一级是衰减器和电平转换器。这一级的输入信号是双极性 ±10V,衰减到 ±2.5V,然后通过电平转换输出单端、0V 至 5V 信号。反馈电阻和增益电阻分别选为 20kΩ 和 80kΩ。因此,组合阻抗为 100kΩ,这降低了信号链的输入电流,并将更高输出阻抗传感器产生的误差降至最小。

信号链的第二级使用 OPA2206 的第二个通道来创建 -3dB 响应为 20kHz 的三阶巴特沃斯滤波器。更多有关滤波器设计的信息,请参阅德州仪器 (TI) 的滤波器设计工具。

此信号链的输出如图 8-5 所示,滤波器响如图 8-3 所示。