ZHCSH15I September 2017 – October 2021 OPA189 , OPA2189 , OPA4189
PRODUCTION DATA
低噪声电路设计需要仔细分析所有噪声源。外部噪声源在很多情况下可能占主导地位;应考虑源阻抗对整体运算放大器噪声性能的影响。电路总噪声是所有噪声分量的平方和根值。
源阻抗的电阻部分产生的热噪声与电阻的方根成正比。图 8-5 显示了该函数。源阻抗通常为固定值;因此,需通过选择运算放大器和反馈电阻来最大限度降低总噪声的相应分量。
图 8-6 显示了同相 (A) 和反相 (B) 运算放大器的增益配置电路。在增益配置电路中,反馈网络电阻也会产生噪声。通常情况下,运算放大器的电流噪声会与反馈电阻器产生反应,进而产生额外的噪声分量。但是,OPAx189 极低的电流噪声意味着电流噪声贡献可以忽略不计。
一般可通过选择合适的反馈电阻值使这些噪声源降低至忽略不计。低阻抗反馈电阻可负载放大器的输出。以下为两种配置的总噪声计算公式。有关噪声计算的其他资源,请访问 TI 高精度实验室系列

其中: