ZHCSNT6 August   2021 OPA397

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 低工作电压
      2. 7.3.2 低输入偏置电流
    4. 7.4 器件功能模式
  8. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
  9. 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 开发支持
        1. 11.1.1.1 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 接收文档更新通知
    4. 11.4 支持资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 Electrostatic Discharge Caution
    7. 11.7 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

TA = 25°C,VS = 1.7V 至 5.5V(单电源)或 VS = ±0.85V 至 ±2.75V(双电源),RL = 10kΩ(连接至 VS/2),
VCM = VS/2,且 VOUT = VS/2(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入失调电压 VS=5.0 V ±10 ±60 μV
VCM = (V+) – 200mV ±20 ±100
TA = –40°C 至 +125°C ±200
VCM = (V–),TA = –40°C 至 125°C ±125
dVOS/dT 输入失调电压漂移 VS = 5.0V TA = 0°C 至 85°C ±0.16 μV/°C
TA = –40°C 至 +125°C ±1
VCM = 5.0V,
TA = –40°C 至 +125°C
±0.18 ±1.5
PSRR 电源抑制比 VCM = (V–) ±30 μV/V
TA = –40°C 至 +125°C ±80
输入偏置电流
IB 输入偏置电流 ±0.01 ±1 pA
TA = –40°C 至 +85°C ±10
TA = -40°C 至 +125°C ±50
IOS 输入失调电流 ±0.01 ±0.8 pA
TA = –40°C°C 至 +85°C ±5
TA=-40°C 至 +125°C ±30
噪声
输入电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz 2.0 μVPP
VCM = (V+) – 0.3   3.2
eN 输入电压噪声密度 f = 10Hz   42   nV/√Hz
VCM = (V+) – 0.3 80
f = 1kHz 6.5
VCM = (V+) – 0.3   10.4  
f = 10kHz   4.4
VCM = (V+) – 0.3 5.8
iN 输入电流噪声 f = 1kHz   70   fA/√Hz
输入电压
VCM 共模电压范围 (V–) (V+) V
CMRR 共模抑制比 (V–) < VCM < (V+) – 1.5V 75 120 dB
TA = -40°C 至 +125°C 113
(V–) < VCM < (V+),
TA = –40°C 至 +125°C
66 97
VS = 5.5V 88 111
输入电容
ZID 差分 1013 || 2.8 Ω || pF
ZICM 共模 1013 || 3.5 Ω || pF
开环增益
AOL 开环电压增益 VS = 5.5 (V–) + 50mV < VOUT <
(V+) – 50mV,RL = 10kΩ
115 132 dB
(V–) + 100mV < VOUT <
(V+) – 100mV,RL = 2kΩ
110 128
(V–) + 100mV < VOUT <
(V+) – 100mV,RL = 2kΩ,
TA = –40°C 至 +125°C
100
VS = 1.7 (V–) + 50mV < VOUT <
(V+) – 50mV,RL = 10kΩ,
VCM = (V+) – 1.15V
106 124
(V–) + 100mV < VOUT <
(V+) – 100mV,RL = 2kΩ,
VCM = (V+) – 1.15V
106 124
(V–) + 100mV < VOUT <
(V+) – 100mV,RL = 2kΩ,
VCM = (V+) – 1.15V,
TA = –40°C 至 +125°C
100
频率响应
GBW 增益带宽积 AV = 1000 V/V 13 MHz
SR 压摆率 4V 阶跃,增益 = +1 下降 4.5 V/μs
上升 3.5 V/μs
相位裕度 CL = 100pF 45 °
tS 趋稳时间 精度为 0.1%,2V 阶跃,增益 = +1 0.75 μs
精度为 0.01%,2V 阶跃,增益 = +1 1
过载恢复时间 VIN × 增益 > VS 0.45 μs
THD+N 总谐波失真 + 噪声 VOUT = 1VRMS,增益 = +1,f = 1kHz,RL = 10kΩ,
VCM = (V–) + 1.5V
-112 dB
0.00025 %
输出
距离两个电源轨的电压输出摆幅 VS = 1.7V RL = 10kΩ 20 mV
RL = 2kΩ 30
VS = 5.5V RL = 10kΩ 20
RL = 2kΩ 35
ISC 短路电流 灌电流,VS = 5.5V –55 mA
拉电流,VS = 5.5V 65
RO 开环输出阻抗 f = 1MHz 120
电源
IQ 每个放大器的静态电流 IO=0mA 1.22 1.4 mA
IO = 0mA,TA = –40°C 至 +125°C 1.5