ZHCSN35F January 2021 – December 2023 OPA2392 , OPA392
PRODMIX
最小值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VS | 电源电压,VS = (V+) – (V–) | 单电源 | 6 | V | |
双电源 | ±3 | ||||
输入电压,所有引脚 | 共模 | (V–) – 0.5 | (V+) + 0.5 | V | |
差分 | (V+) – (V–) + 0.2 | ||||
输入电流,所有引脚 | ±10 | mA | |||
输出短路(2) | 持续 | 持续 | |||
TA | 工作温度 | -55 | 150 | °C | |
TJ | 结温 | -55 | 150 | °C | |
Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |