ZHCSP72A August 2020 – November 2021 OPA2388-Q1 , OPA388-Q1
PRODUCTION DATA
OPA388-Q1 和 OPA2388-Q1 (OPAx388-Q1) 是自动低噪声、快速稳定、零漂移高精度运算放大器,可实现轨到轨输入和输出运行。优异交流性能与仅为 0.25μV 的失调电压以及 0.005µV/°C 的温度漂移相结合,使 OPAx388-Q1 成为驱动高精度高分辨率模数转换器 (ADC) 的理想选择。零交叉技术更大程度地减小了共模范围内的失调电压变化。低漂移和超低 1/f 噪声相结合,使 OPAx388-Q1 能够监视和检测故障情况,而不会影响信号完整性。
这些器件的额定工业温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA388-Q1 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
| OPA2388-Q1 | SOIC (8) - 预发布 | 4.90mm × 3.90mm |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
双向电流分流监控器中的 OPA388-Q1
OPA388-Q1 在整个共模范围内采用超低失调电压