ZHCS081A March 2011 – May 2026 OPA361-Q1
PRODUCTION DATA
OPA361-Q1 具有关断功能,可禁用输出并将静态电流降至低于 1.5µA。此功能对于便携式视频应用特别有用,在这些应用中,器件很少连接到电视 (TV) 或其他视频设备。
使能逻辑输入电压以 OPA361-Q1 GND 引脚为基准。施加到使能引脚的逻辑高电平会使能运算放大器。这些逻辑电平与 1.8V CMOS 逻辑电平兼容。有效逻辑高电平定义为高于 GND 1.3V 以上。有效逻辑低电平定义为高于 GND 0.35V 以下。如果未连接使能引脚,内部上拉电路将使能放大器。
当禁用 OPA361-Q1 时,内部电路也会断开内部增益设置反馈。此功能支持电视检测功能。有关更多详细信息,请参阅电视检测功能 部分。