ZHCSRR8C October   2023  – April 2025 OPA2323 , OPA323 , OPA4323

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 单通道器件的热性能信息
    5. 6.5 双通道器件的热性能信息
    6. 6.6 四通道器件的热性能信息
    7. 6.7 电气特性
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  工作电压
      2. 7.3.2  轨到轨输入
      3. 7.3.3  轨到轨输出
      4. 7.3.4  共模抑制比 (CMRR)
      5. 7.3.5  容性负载和稳定性
      6. 7.3.6  过载恢复
      7. 7.3.7  EMI 抑制
      8. 7.3.8  ESD 和电气过载
      9. 7.3.9  输入 ESD 保护
      10. 7.3.10 关断功能
      11. 7.3.11 带外露散热焊盘的封装
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 OPAx323 低侧电流检测应用
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4.     商标
    5. 9.4 静电放电警告
    6. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DCK|5
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

OPAx323 系列运算放大器包括单通道 (OPA323)、双通道 (OPA2323) 和四通道 (OPA4323) 的低压(1.7V 至 5.5V)、高带宽 (20MHz) 运算放大器,具有零交叉输入级和轨至轨输出级。对于具有 ADC 驱动器应用中典型轨至轨摆幅的输入信号,OPAx323 零交叉输入级可实现高线性和低失真。在 0.5MSPS 至 5MSPS 之间的 ADC 采样速度下,20MHz 增益带宽可提供快速稳定响应,具体取决于所需的稳定性能。OPAx323 经良好优化可实现节能,因为该器件仅消耗 1.6mA 的典型静态电流。

OPAx323 具有 2μV/°C 的最大温漂,5.5nV/rt-Hz 热本底噪声以及最小 100dB 的 CMRR,因此可在惠斯通电桥这样的高增益电压检测应用中轻松提供精密性能。这种更高精度(低失调电压、漂移、噪声、失真和 CMRR)和更高增益带宽(快速稳定和转换)的独特组合支持此类器件用于多种应用,例如电机旋转编码器、麦克风音频前置放大器和超声波传感器。

OPAx323 实现了 33V/μs 的高压摆率,可在电机电流检测应用中快速检测故障。与传统放大器不同,零交叉输入级可在低侧和高侧检测应用中提供相同的精度性能,因此 OPAx323 成为各种终端设备(例如太阳能串式逆变器、电力输送、电网和电动汽车基础设施)中用于电流检测的理想选择。OPAx323S 器件提供关断功能,可进一步降低功耗,并有助于在空闲时禁用放大器。该系列的所有通道型号均采用标准和小尺寸的引线和 QFN 封装。

器件信息
器件型号(1) 通道数 封装(4) 封装尺寸(5)
OPA323 单通道 DBV(SOT-23,5)(3) 2.9mm × 2.8mm
DCK(SC70,5) 2mm × 1.25mm
DRL(SOT-5X3,5)(3) 1.6mm × 1.6mm
OPA323S (2) 单通道,关断 DBV(SOT-23,6)(3) 2.9mm × 2.8mm
DCK(SC70,6)(3) 2mm × 1.25mm
OPA2323 双通道 D(SOIC,8) 4.9mm × 6mm
DDF(SOT-23,8) 2.9mm × 2.8mm
DSG(WSON,8)(3) 2mm × 2mm
DGK(VSSOP,8) 3mm × 4.9mm
PW(TSSOP,8)(3) 3mm × 6.4mm
OPA2323S (2) 双通道,关断 RUG(X2QFN,10)(3) 1.5mm × 2mm
OPA4323 四通道 D(SOIC,14)(3) 8.65mm × 6mm
PW(TSSOP,14) 5mm × 6.4mm
RUC(X2QFN,14)(3) 2mm × 2mm
DYY(SOT-23,14) 4.2mm × 3.26mm
OPA4323S (2) 四通道,关断 RTE(WQFN,16)(3) 3mm × 3mm
具体请参阅节 4。
器件型号仅为预发布状态。
封装仅为预发布状态。
有关更多信息,请参阅 节 11。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
OPA4323 OPA323 OPA2323 双向高侧电流检测放大器和 ADC 驱动器双向高侧电流检测放大器和 ADC 驱动器