ZHCSB76B June 2013 – May 2017
PRODUCTION DATA.
OPAx322-Q1 系列的额定工作电压范围是 1.8V 至 5.5V(±0.9V 至 ±2.75V);许多规格在 –40°C 至 +125°C 的温度下适用。典型特性 中介绍了可能会随工作电压或温度的变化而显著变化的参数。
CAUTION
电源电压超过 6V 可能会对器件造成永久损坏;请参阅绝对最大额定值。
将 0.1μF 旁路电容器置于电源引脚附近,可减少从高噪声电源或高阻抗电源中耦合进来的误差。有关旁路电容器放置的更多详细信息,请参阅布局。