ZHCSB76B June 2013 – May 2017 OPA2322-Q1 , OPA322-Q1 , OPA4322-Q1
PRODUCTION DATA.
OPAx322-Q1 系列包括具有低噪声和轨至轨输入和输出的单通道、双通道和四通道 CMOS 运算放大器,此类放大器针对低功耗、单电源应用进行了 优化的理想之选。1.8V 至 5.5V 的宽电源范围以及每通道仅 1.5mA 的低静态电流,使得这些器件非常适合于功耗敏感型 应用的理想之选。
OPAx322-Q1 系列兼有极低噪声(1kHz 时为 8.5 nV√Hz)、高增益带宽 (20MHz) 和高转换速率 (10 V/μs) 等特性,使其非常适合于各种 应用,包括需要高增益的信号调节和传感器放大。OPAx322-Q1 系列具有低 THD+N,也非常适用于消费类音频 应用,特别适合单电源系统。
OPA322-Q1(单通道版本)采用 5 引脚 SOT-23 封装,而 OPA2322-Q1(双通道版本)采用 8 引脚 VSSOP 封装。OPA4322-Q1(四通道版本)采用 14 引脚 TSSOP 封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。
| 器件编号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA322-Q1 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
| OPA2322-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
| OPA4322-Q1 | TSSOP封装(14) | 5.00mm × 4.40mm |