ZHCSFA4 July   2016 OPA2317-Q1 , OPA317-Q1
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
    4. 6.4 Thermal Information: OPA317-Q1
    5. 6.5 Thermal Information: OPA2317-Q1
    6. 6.6 Thermal Information: OPA4317-Q1
    7. 6.7 Electrical Characteristics: VS = 1.8 V to 5.5 V
    8. 6.8 Typical Characteristics
  7. 7 Parameter Measurement Information
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Operating Voltage
      2. 8.3.2 Input Voltage
      3. 8.3.3 Input Differential Voltage
      4. 8.3.4 Internal Offset Correction
      5. 8.3.5 EMI Susceptibility and Input Filtering
    4. 8.4 Device Functional Modes
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
      1. 9.1.1 Achieving Output Swing to the Op Amp Negative Rail
    2. 9.2 Typical Applications
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 9.2.3 Application Curve
    3. 9.3 System Example
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 文档支持
      1. 12.1.1 相关文档 
    2. 12.2 接收文档更新通知
    3. 12.3 相关链接
    4. 12.4 社区资源
    5. 12.5 商标
    6. 12.6 静电放电警告
    7. 12.7 Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 3A
    • 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 电源电压:1.8V 至 5.5V
  • 微型封装:
    • 单通道:SOT23-5
    • 双通道:VSSOP-8
    • 四通道:TSSOP-14
  • 低偏移电压:20μV(典型值)
  • 共模抑制比 (CMRR):108dB(典型值)电源抑制比 (PSRR)
  • 静态电流:35μA(最大值)
  • 增益带宽:300kHz
  • 轨到轨输入和输出
  • 内部电磁干扰 (EMI) 和内部射频干扰 (RFI) 滤波功能

2 应用

  • 混合动力汽车-电动汽车 (HEV-EV) 动力传动
  • 高级驾驶员辅助系统 (ADAS)
  • 自动恒温控制
  • 低噪声、低功耗电路
  • 航空电子设备、起落装置
  • 医疗器械
  • 电流感测

3 说明

OPA317-Q1 系列 CMOS 运算放大器不但具备精密的性能,而且价格极具竞争力。这些器件属于采用专有自动校准技术的零漂移系列放大器,在整个时间和温度范围内的偏移电压非常低(最大 90μV)且几乎零漂移,并且静态电流只有 35μA(最大值)。

OPA317-Q1 系列放大器 具有 轨到轨输入和输出以及几乎不变的 1/f 噪声特性,因此是许多应用 应用的理想选择,更容易设计到系统中。此类器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低电压状态下工作。

OPA317-Q1(单通道版本)提供 SOT23-5 三种封装。OPA2317-Q1(双通道版本)提供 VSSOP-8 两种封装。OPA4317-Q1 提供 TSSOP-14 两种封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。

器件信息(1)

产品型号 封装 封装尺寸(标称值)
OPA317-Q1 SOT-23 (5) 1.60mm x 2.90mm
OPA2317-Q1 VSSOP (8) 3.00mm × 3.00mm
OPA4317-Q1 TSSOP (14) 4.40mm × 5.00mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

偏移电压分布

OPA317-Q1 OPA2317-Q1 OPA4317-Q1 tc_histo_bos432.gif