ZHCS183G May 2011 – June 2015 OPA2314 , OPA314 , OPA4314
PRODUCTION DATA.
OPA314 系列单通道、双通道和四通道运算放大器是新一代低功耗、通用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 放大器的典型代表。该器件系列将轨到轨输入和输出摆幅、低静态电流(5 VS 时的典型值为 150µA)与 3MHz 高带宽和极低噪声(1kHz 时为 14nV/√Hz)相结合,广泛应用于 要求在成本和性能间达到良好平衡的 电池供电应用。低输入偏置电流支持 源阻抗高达兆欧级的 应用。
OPA314 器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件具有单位增益稳定的集成 RF/EMI 抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相并且具有高静电放电 (ESD) 保护(4kV 人体模型 (HBM))。
此类器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低电压状态下工作并可在 -40°C 至 125°C 的完全扩展温度范围内额定运行。
OPA314(单通道)采用 SC70-5 和小外形尺寸晶体管 (SOT)23-5 封装。OPA2314(双通道)采用小外形尺寸 (SO)-8,微型小外形尺寸 (MSOP)-8 和四方扁平无引线 (DFN)-8 封装。四通道 OPA4314 采用薄型小外形尺寸 (TSSOP)-14 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA314 | SOT-23 (5) | 2.90mm x 1.60mm |
| SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm | |
| OPA2314 | VSSOP (8) | 3.00mm x 3.00mm |
| SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm | |
| VSON (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| OPA4314 | 薄型小外形尺寸封装 (TSSOP) (14) | 5.00mm x 4.40mm |