ZHDS029F May   2003  – February 2026 OPA2300 , OPA2301 , OPA300 , OPA301

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 电气特性
    5. 5.5 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
    4. 6.4 工作电压
    5. 6.5 输入和 ESD 保护
    6. 6.6 使能功能
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 驱动容性负载
      2. 7.2.2 驱动 16 位 ADC
    3. 7.3 布局
      1. 7.3.1 布局指南
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|8
  • DBV|5
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

TA = 25°C,RL = 2kΩ(连接至 VS/2),VOUT = VS/2,VCM = VS/2(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入偏移电压 VS = 5V 1 5 mV
TA= –40°C 至 +125°C 7
dVOS/dT 漂移失调电压 2.5 μV/°C
PSRR 失调电压与电源间的关系 VS = 2.7V 至 5.5V,VCM < (V+) – 0.9V 50 200 μV/V
通道分离,直流 140 dB
f = 5MHz 100 dB
输入电压范围
VCM 共模电压 (V–) – 0.2 (V+) – 0.9 V
CMRR 共模抑制比 (V–) –0.2V < VCM < (V+) – 0.9V 66 80 dB
输入偏置电流
IB 输入偏置电流 ±0.1 ±5 pA
IOS 输入失调电流 ±0.5 ±5 pA
输入阻抗
差分 1013 || 3 Ω||pF
共模 1013 || 3 Ω||pF
噪声
输入电压噪声 f = 0.1Hz 至 1MHz 40 μVPP
en 输入电压噪声密度 f > 1MHz 3 nV/√Hz
in 输入电流噪声密度 f < 1kHz 1.5 fA/√Hz
差分增益误差 NTSC,RL = 150Ω 0.01 %
差分相位误差 NTSC,RL = 150Ω 0.1 °
开环增益
AOL 开环电压增益 VS = 5V,RL = 2kΩ,0.1V < VO < 4.9V 95 106 dB
TA= –40°C 至 +125°C 90
VS = 5V,RL = 100Ω,0.5V < VO< 4.5V 95 106
TA= –40°C 至 +125°C 90
输出
相对于电源轨的电压输出摆幅 RL= 2kΩ,AOL > 95dB 75 100 mV
RL = 100Ω,AOL > 95dB 300 500
ISC 短路电流 70 mA
RO 开环输出阻抗 IO = 0,f = 1MHz 20 Ω
CLOAD 容性负载驱动 请参阅典型特性
频率响应
GBW 增益带宽积 150 MHz
SR 压摆率 G = +1 80 V/μs
ts 趋稳时间 VS = 5V,2V 阶跃,G = +1, 0.01% 90 ns
VS = 5V,2V 阶跃,G = +1, 0.1% 30
过载恢复时间 增益 = -1 30 ns
THD+N 总谐波失真 + 噪声 VS = 5V,VO = 3VPP,G = +1,f = 1kHz 0.003 %
电源
VS 额定电压范围 2.7 5.5 V
IQ (每个放大器)的静态电流 IO = 0mA 9.5 12 mA
TA= –40°C 至 +125°C 13
关断
tOFF 关断时间 40 ns
tON 关断时间 5 μs
VL(关断) (V–) – 0.2 (V–) + 0.8 V
VH(放大器处于有效状态) (V–) + 2.5 (V+) + 0.2 V
IQSD(每个放大器) 3 10 μA