ZHCSM47A February 2026 – September 2026 OPA2591 , OPA591
PRODMIX
许多应用需要精确控制高压信号,但现有的数模转换器 (DAC) 的输出范围有限,为 0V 至 5V。OPAx591 设计用作具有增益的输出驱动器级,可提供高电压、双极输出电压。OPAx591 在高电压、小型封装和低功耗下提供出色的直流精度,因此是许多测试和测量应用中常见的高通道、高密度系统的理想选择。