ZHCSHD0F September 2003 – September 2016 OPA2373 , OPA2374 , OPA373 , OPA374 , OPA4374
PRODUCTION DATA.
OPA373 和 OPA374 系列运算放大器针对驱动中速采样 ADC 进行了优化。OPA373 和 OPA374 系列运算放大器不仅提供信号增益,同时还能缓冲 ADC 输入电容并实现电荷注入。
Figure 29 中所示的 OPA373 在基本的同相配置中驱动 ADS7816。ADS7816 是一个12 位微功耗采样转换器,采用 8 引脚 VSSOP 封装。与 OPA373 低功耗微型封装一起使用时,该组合极适合空间有限的低功耗 应用。在此配置中,可以在 ADC 输入处使用一个 RC 网络来提供抗混淆滤波。
Figure 29. 由采用同相配置的 OPA373 驱动 ADS7816
Figure 30 显示了在语言旁通滤波的数据采集系统中驱动 ADS7816 的 OPA373。这个小尺寸的低成本解决方案为与驻极体传声器直接相连的接口提供所需的放大和信号调节。该电路的工作电压是 VS = 2.7V 至 5V。
Figure 30. OPA2373 作为语音旁通滤波的数据采集系统
Figure 31 中显示了采用反相配置的 OPA373。在该配置中,必须通过反馈电阻器处的电容器实现滤波。
Figure 31. 由采用反相配置的 OPA373 驱动 ADS7816
Figure 32 显示了配置为三级 Sallen-Key 巴特沃斯低通滤波器的 OPA373。
Figure 32. 三级 Sallen-Key 巴特沃斯低通滤波器