ZHCSHC9D September 2000 – December 2015 OPA2350 , OPA350 , OPA4350
PRODUCTION DATA.
OPA350 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声 (5nV/√Hz) 和高速运行 (38MHz, 22V/μs) 使得运算放大器非常适合驱动模数 (A/D) 转换器。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频和通用 应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大程度地提高设计灵活性。
OPA350 系列运行在一个低至 2.5V 的单电源上,输入共模电压范围介于接地电压以下 300mV 至正电源以上 300mV 之间。10kΩ 负载时,输出电压可以摆动到电源轨的 10mV 以内。双通道和四通道设计具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互作用。
单通道 (OPA350) 和双通道 (OPA2350) 采用微型 MSOP-8 表面贴装、SO-8 表面贴装和 DIP-8 封装。四通道 (OPA4350) 封装采用节省空间的 SSOP-16 表面贴装和 SO-14 表面贴装。所有版本的额定温度范围为 -40°C 至 85°C,工作温度范围为 -55°C 至 150°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA350 | MSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
| SOIC (8) | 3.91mm x 4.90mm | |
| PDIP (8) | 6.35mm x 9.81mm | |
| OPA2350 | MSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
| SOIC (8) | 3.91mm x 4.90mm | |
| PDIP (8) | 6.35mm x 9.81mm | |
| OPA4350 | SSOP (16) | 3.90mm x 4.90mm |
| SOIC (14) | 3.91mm × 8.65mm |