8.1.2 优化跨导电路
要达到最佳性能,应根据以下准则选择组件:
- 为了获得最低噪声,请选择 RF 来生成所需的总增益。使用较低的 RF 值以及在跨阻放大器之后增加增益,通常会产生较差的噪声性能。RF 产生的噪声随 RF 的平方根值增加而增加,而该信号是呈线性增加的。所以,在跨导级设置所有需要的增益后,信噪比会提高。
- 最大限度减小求和点(反相输入)处的光电二极管电容和杂散电容。该电容会导致运算放大器的电压噪声放大(在高频时增加放大系数)。使用低噪声电压源对光电二极管进行反向偏置可以显著降低其电容。较小的光电二极管具有较低的电容。应使用光学器件将光线集中在小型光电二极管上。
- 噪声随着带宽增加而增加。将电路带宽限制在必要大小。应在 RF 上使用电容器来限制带宽(即使不需要使用它来实现稳定性)。
- 电路板泄漏会降低设计良好的放大器的性能。仔细清洁电路板。环绕求和点并以相同电压驱动的电路板防护迹线可以帮助控制泄漏。
有关其他信息,请参阅应用报告《FET 跨阻放大器噪声分析》(SBOA060) 和《高速运算放大器噪声分析》(SBOA066);可从 www.ti.com.cn 下载这些文档。