ZHDS029F May 2003 – February 2026 OPA2300 , OPA2301 , OPA300 , OPA301
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
在使用高速运算放大器时,必须考虑容性负载对放大器稳定性的影响,这一点非常重要。电容负载将与运算放大器的输出阻抗相互作用,根据电容器值,可能会显著降低增益带宽并引入峰值。为了降低容性负载的影响并允许额外的容性负载驱动,请在输出端和负载之间串联一个电阻器。这将减少可用带宽,但允许在电容负载下稳定运行。图 7-1 展示电阻器值与电容器值之间的建议关系。
图 7-1 建议的 RS 及 CL 组合以单位增益配置的放大器极容易出现稳定性问题。典型特性,图 5-16 描述了 OPA300/OPA301 系列的容性负载与稳定性之间的关系。在单位增益下,OPA300/OPA301 系列能够驱动几皮法尔的电容负载,而不会影响稳定性。板级寄生电容通常可能处于皮法或更远的范围内,必须通过良好的电路板布局实践来尽可能减小,以避免影响 OPA300/OPA301 的稳定性。更多有关测试期间检测寄生效应的信息,请参阅高速模拟设计中测量电路板寄生效应应用手册,该应用手册可从 TI 网站 www.ti.com 获取。