ZHCSY64B October 1996 – April 2025 OPA2237 , OPA237
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | |||||||
| VOS | 输入失调电压 | VCM = 1V | ±250 | ±950 | µV | ||
| dVOS/dT | 输入偏移电压漂移 | TA = -40°C 至 +85°C | ±2 | ±7.5 | µV/°C | ||
| PSRR | 电源抑制比 | 2.7V < VS < 36V | 10 | 30 | µV/V | ||
| 通道隔离(双通道) | 0.5 | µV/V | |||||
| 输入偏置电流 | |||||||
| IB | 输入偏置电流 (1) | VCM = 1V | -10 | -40 | nA | ||
| IOS | 输入失调电流(1) | VCM = 1V | ±0.5 | ±10 | nA | ||
| 噪声 | |||||||
| 输入电压噪声 | f = 0.1Hz 至 10Hz | 1 | µVPP | ||||
| en | 输入电压噪声密度 | f = 1kHz | 28 | nV/√Hz | |||
| in | 输入电流噪声密度 | f = 1kHz | 60 | pA/√Hz | |||
| 输入电压 | |||||||
| VCM | 共模电压 | (V–) – 0.2 | (V+) – 1.5 | V | |||
| CMRR | 共模抑制比 | VCM = (V–) – 0.2V 至 (V+) – 1.5V | 71 | 85 | dB | ||
| 输入阻抗 | |||||||
| ZIN | 输入阻抗 | 差分 | 5 || 4 | MΩ || pF | |||
| 共模 | 5 || 2 | TΩ || pF | |||||
| 开环增益 | |||||||
| AOL | 开环电压增益 | VO = 0.55V 至 1.7V | 75 | 88 | dB | ||
| 频率响应 | |||||||
| GBW | 增益带宽积 | 1.2 | MHz | ||||
| SR | 压摆率 | G = 1 | 0.45 | V/µs | |||
| tS | 趋稳时间 | G = –1,CL = 100pF,1V 阶跃 | 0.1% | 5 | µs | ||
| 0.01% | 8 | ||||||
| 输出 | |||||||
| VO | 电压输出 | RL = 100kΩ 至 V– | 正电源轨 | (V+) – 1 | (V+) – 0.75 | V | |
| 负电源轨 | (V–) + 0.001 | (V–) + 0.05 | |||||
| RL = 100kΩ | 正电源轨 | (V+) – 1 | (V+) – 0.75 | ||||
| 负电源轨 | (V–) + 0.02 | (V–) + 0.06 | |||||
| RL = 10kΩ | 正电源轨 | (V+) – 1 | (V+) – 0.75 | ||||
| 负电源轨 | (V–) + 0.2 | (V–) + 0.3 | |||||
| ISC | 短路电流 | 拉电流 | 7 | mA | |||
| 灌电流 | -10 | ||||||
| CL | 容性负载驱动 | 请参阅典型特性 | |||||
| 电源 | |||||||
| IQ | 每个放大器的静态电流 | 150 | 350 | µA | |||