ZHCSLB1F april 2020 – march 2023 OPA205 , OPA2205 , OPA4205
PRODMIX
OPA205、OPA2205 和 OPA4205 (OPAx205) 是业界通用 OPAx277 系列的新一代版本。OPA206 和 OPA2206 是使用相同运算放大器内核的相关器件,但具有高于电源电压 ±40V 的输入过压保护的额外特性。这些器件是具有超 β 输入的精密双极 e-trim™ 运算放大器。TI 的专有微调技术用于实现 ±4μV(±2µV,高等级)的典型输入失调电压和 ±0.08μV(±0.04µV,高等级)的典型输入失调电压漂移。
OPAx205 采用双极工艺设计,可针对仅 220µA 的静态电流提供 3.6MHz 增益带宽。这些器件还可在 1kHz 下实现仅 7.2nV/√Hz 的低电压噪声密度。得益于超 β 输入,OPAx205 具有 100pA(典型值)的超低输入偏置电流和 110fA/√Hz 的电流噪声密度。
OPAx205 的高性能使这些器件成为了高精度和低功耗系统的理想选择,例如流量和压力变送器、便携式数据采集 (DAQ) 系统和高密度源测量单元 (SMU)。
| 器件型号 | 通道 | 封装(1) |
|---|---|---|
| OPA205 | 单通道 | D(SOIC,8) |
| OPA2205(2) | 双通道 | D(SOIC,8) |
| 双通道 | DGK(VSSOP,8) | |
| OPA4205 | 四通道 | D(SOIC,14) |
| 四通道 | PW(TSSOP,14) |
OPAx205 失调电压漂移
OPA2205 典型应用