ZHCSH15I September 2017 – October 2021 OPA189 , OPA2189 , OPA4189
PRODUCTION DATA
TA = 25°C,VS = ±18V,VCM = VS/2,RLOAD = 10kΩ 连接至 VS/2,且 CL = 100pF(除非另外说明)
| 说明 | 图表 |
|---|---|
| 失调电压产生分布 | 图 7-1 |
| –40°C 至 125°C 的失调电压漂移分布 | 图 7-2 |
| 输入偏置电流产生分布图 | 图 7-3 |
| 输入失调电流产生分布 | 图 7-4 |
| 失调电压与温度间的关系 | 图 7-5 |
| 失调电压与共模电压间的关系 | 图 7-6 |
| 偏移电压与电源电压间的关系 | 图 7-7 |
| 开环增益和相位与频率间的关系 | 图 7-8 |
| 闭环增益与频率间的关系 | 图 7-9 |
| 输入偏置电流与共模电压间的关系 | 图 7-10 |
| 输入偏置电流和失调电流与温度间的关系 | 图 7-11 |
| 输出电压摆幅与输出电流(拉电流)间的关系 | 图 7-12 |
| 输出电压摆幅与输出电流(灌电流)间的关系 | 图 7-13 |
| CMRR 和 PSRR 与频率间的关系 | 图 7-14 |
| CMRR 与温度间的关系 | 图 7-15 |
| PSRR 与温度间的关系 | 图 7-16 |
| 0.1Hz 至 10Hz 电压噪声 | 图 7-17 |
| 输入电压噪声频谱密度与频率间的关系 | 图 7-18 |
| THD+N 比与频率间的关系 | 图 7-19 |
| THD+N 与输出幅度间的关系 | 图 7-20 |
| 静态电流与电源电压间的关系 | 图 7-21 |
| 静态电流与温度间的关系 | 图 7-22 |
| 开环增益与温度间的关系 (10kΩ) | 图 7-23 |
| 开环增益与温度间的关系 (2kΩ) | 图 7-24 |
| 开环输出阻抗与频率间的关系 | 图 7-25 |
| 小信号过冲与容性负载间的关系(10mV 阶跃) | 图 7-26 |
| 无相位反转 | 图 7-27 |
| 正过载恢复 | 图 7-28 |
| 负过载恢复 | 图 7-29 |
| 小信号阶跃响应(10mV 阶跃) | 图 7-30, 图 7-31 |
| 大信号阶跃响应(10V 阶跃) | 图 7-32, 图 7-33 |
| 稳定时间 | 图 7-34 |
| 短路电流与温度间的关系 | 图 7-35 |
| 最大输出电压与频率间的关系 | 图 7-36 |
| EMIRR 与频率之间的关系 | 图 7-37 |
| OPA189 长期漂移 | 图 7-38 |
| OPA2189 长期漂移 | 图 7-39 |
| 通道分离 | 图 7-40 |

| µ = 46.67nV | σ = 374.5nV | N = 2554 |
| VOS(最大值)= ±3µV | ||


| 5 个典型单元 |

| 5 个典型单元 |



| 灌电流 |



| VOUT = 3.5V | VRMS,BW = 90kHz |


| 10kΩ 负载 |




| 10mV 阶跃 | G = –1 |

| 10V 阶跃 | G = +1 |


| PRF = –10dBm |


| µ = 2.83nV/°C | σ = 2.78nV/°C | N = 96 |
| dVOS / dT(最大值)= ±0.02µV/°C | ||


| 5 个典型单元 |



| 拉电流 |




| f = 1kHz, | BW = 90kHz |


| 2kΩ 负载 |

| 10mV 阶跃 |


| 10mV 阶跃 | G = +1 |

| 10V 阶跃 | G = –1 |

| 10V 阶跃 |