ZHCSG98 April 2017 OPA188-Q1 , OPA2188-Q1
PRODUCTION DATA.
NOTE
以下 应用 部分的信息不属于 TI 组件规范,TI 不担保其准确性和完整性。客户应负责确定 TI 组件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计是否能够实现,以确保系统功能。
OPAx188-Q1 运算放大器兼具精密的失调电压温漂与出色的总体性能,使得该系列成为许多精密 应用的理想之选。仅 0.085µV/°C 的高精度温漂可在整个温度范围内提供稳定性。此外,该器件还集出色的 CMRR、PSRR 和 AOL 直流性能与出色的低噪声运行于一体。与所有放大器一样,在采用噪声较大的电源或高阻抗电源的 应用 中,去耦电容器需靠近器件引脚。在大多数情况下,0.1µF 电容器已足够满足需求。
以下应用示例仅突出少数几个可以使用 OPAx188-Q1 系列的电路。
Figure 43 中显示的电路是高侧电压至电流 (V-I) 转换器。该转换器将 0V 至 2V 的输入电压转换为 0mA 至 100mA 的输出电流。Figure 44 显示了该电路的测量传递函数。OPA2188-Q1 的低失调电压和温漂有助于该电路实现出色的直流精度。
Figure 43. 高侧电压至电流 (V-I) 转换器
设计要求包括:
电路的 V-I 传递函数基于输入电压 VIN 与三个电流感应电阻器(RS1、RS2 和 RS3)之间的关系。VIN 与 RS1 之间的关系决定流经设计的第一级的电流。从第一级到第二级的电流增益基于 RS2 与 RS3 之间的关系。
要实现成功的设计,我们必须要高度重视应用所选用运算放大器的直流特性。借助运算放大器的低失调电压、低温漂和轨至轨特性,该应用才可满足这些性能目标。 OPAx188-Q1 CMOS 运算放大器是一款具有高精度、超低失调和超低漂移的放大器,针对低电压、单电源运行进行了优化,其输出摆幅可保持在 15mV 的正电源轨范围内。OPAx188-Q1 系列中的器件使用斩波技术提供低初始失调电压,并且随时间推移和温度变化实现接近于零的漂移。低失调电压和低漂移可减少系统中的失调误差,这使得该器件适用于精密直流控制。OPAx188-Q1 的轨至轨输出级可确保运算放大器的输出摆幅能够将 MOSFET 器件的栅极完全控制在电源轨内。
参考设计 TIPD102 中提供了详细的误差分析、设计流程和附加的测量结果,该参考设计介绍了设计高侧电压至电流 (V-I) 转换器的分步式程序。
|
有关分步式设计程序、电路原理图、物料清单、PCB 文件、仿真结果和测试结果,请参阅《TI 精密设计 TIPD102,高侧电压至电流 (V-I) 转换器》(SLAU502)。 |
NOTE
以下各节中显示的 TINA-TI 文件要求安装 TINA 软件(由 DesignSoft™提供)或者 TINA-TI 软件。请从 TINA-TI 文件夹 中下载免费的 TINA-TI 软件。
Figure 45 显示了 OPA188-Q1 系列如何用作精密、分立式仪表放大器(具有衰减功能)的高电压、高阻抗前端的示例。INA159 具有衰减功能,借助该功能,可将电路轻松连接至 3.3V 或 5V 模数转换器 (ADC)。请单击如下链接下载 TINA-TI 文件:分立式 INA。
Figure 47 显示了 OPAx188-Q1 在低侧电流感应应用中的配置。负载电流 (ILOAD) 在分流电阻器 (RSHUNT) 上产生压降。此电压由 OPAx188-Q1 以 201 倍的增益放大。负载电流的设置范围为 0A 至 500mA,对应于 0V 至 10V 的输出电压。该输出范围可通过更改分流电阻或配置的增益进行调节。单击如下链接下载 TINA-TI 文件:电流感测电路。
Figure 47. 低侧电流监控器
Figure 48 显示了配置为精密可编程电源的 OPA188-Q1(使用 16 位、电压输出 DAC8581 和 OPA548 高电流放大器)。该应用将数模转换器 (DAC) 电压放大五倍,并处理多种容性负载和电流负载。前端中的 OPA188-Q1 在各种输入和条件下提供高精度并实现低漂移。请单击如下链接下载 TINA-TI 文件:可编程电源电路。
Figure 48. 可编程电源
有关 Figure 49 的深入分析,请参阅《电阻式温度检测器的模拟线性化》。请单击如下链接下载 TINA-TI 文件:具有线性化功能的 RTD 放大器。