ZHDS155A August 1998 – March 2026 OPA137 , OPA2137 , OPA4137
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
OPA137 系列运算放大器具有单位增益稳定特性,专为各种通用应用而设计。电源引脚可使用 10nF 或更大的陶瓷电容器进行旁路。在双通道和四通道版本中,所有电路均完全独立,可在封装中的一个放大器过驱或短路时提供正常性能。许多关键参数在 –40°C 至 +85°C 的额定温度范围内都会得到保持。