ZHCSG98 April 2017 OPA188-Q1 , OPA2188-Q1
PRODUCTION DATA.
版本 | 产品 | 失调电压 (µV,最大值) |
失调电压漂移 (µV/°C,最大值) |
带宽 (MHz) |
输入电压噪声 (µVPP,f = 0.1Hz 至 10Hz) |
---|---|---|---|---|---|
单通道 | OPA188-Q1(4V 至 36V) | ±25 | ±0.085 | 2 | 0.25 |
OPA333 (5V) | ±10 | ±0.05 | 0.35 | 1.1 | |
OPA378 (5V) | ±50 | ±0.25 | 0.9 | 0.4 | |
OPA735 (12V) | ±5 | ±0.05 | 1.6 | 2.5 | |
双通道 | OPA2188-Q1(4V 至 36V) | ±25 | ±0.085 | 2 | 0.25 |
OPA2333 (5V) | ±10 | ±0.05 | 0.35 | 1.1 | |
OPA2378 (5V) | ±50 | ±0.25 | 0.9 | 0.4 | |
OPA2735 (12V) | ±5 | ±0.05 | 1.6 | 2.5 | |
四通道 | OPA4330 (5V) | ±50 | ±0.25 | 0.35 | 1.1 |